Magneetventiel VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3.2F

8122787

GTIN: 4052568550899

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5.5 l/min
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met binnen-Ø 2 mm
Bedrijfsdruk
-1 bar - 7 bar