Vacuümgenerator OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3

8129122

GTIN: 4052568555719

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
21 l/min