Druksensor SPAN-B11R-Q4-PN-PN-L1

8134894

GTIN: 4052568553142

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
voor slang met buiten-Ø 4 mm