Druksensor SPAN-B11R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
8134895
GTIN: 4052568553159
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
voor slang met buiten-Ø 4 mm
Analoge uitgang
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V