Druksensor SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1

8134897

GTIN: 4052568553173

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/8
Analoge uitgang
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V