Klepstandmelder SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-M12
8137099
GTIN: 4052568586607
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
0 V - 30 V
Elektrische aansluiting
M12
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Wisselschakelaar, eenpolig