Klepstandmelder SRBC-CA4-YR90-MW-1-1W-M12

8137102

GTIN: 4052568586638

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
0 V - 30 V
Elektrische aansluiting
M12
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Wisselschakelaar, eenpolig