Vacuümgenerator OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3
8141086
GTIN: 4052568566609
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
89 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
4 l/min