Vacuümgenerator OVEL-7-H-15-P-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3

8141087

GTIN: 4052568566616

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
17 l/min