Vacuümgenerator OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-A-H3

8141094

GTIN: 4052568566654

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
89 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
4 l/min