Magneetventiel VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L-F1A
8141523
GTIN: 4052568576929
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch