Magneetventiel VUVG-B14-T32H-AZT-F-1T1L-F1A
8141528
GTIN: 4052568576943
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
490 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch