Compacte cilinder ADN-S-20-40-I-P-A-F1A
8142763
GTIN: 4052568570880
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden