Compacte cilinder ADN-S-20-35-A-P-A-F1A
8142772
GTIN: 4052568570972
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
35 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden