Compacte cilinder ADN-S-25-10-I-P-A-F1A

8142807

GTIN: 4052568571023

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden