Compacte cilinder ADN-S-40-45-I-P-A-F1A

8142884

GTIN: 4052568571498

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
45 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden