Compacte cilinder ADN-S-63-45-A-P-A-F1A
8142935
GTIN: 4052568571993
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
45 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden