Magneetventiel VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-F1A
8150401
GTIN: 4052568577179
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
510 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch