Servomotor drive CMMT-AS-C2-3A-MP-S3
8151391
GTIN: 4052568781392
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale stroom lastvoeding
2.8 A
Nominale bedrijfsspanning AC
230 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
1-fasig
Nominaal vermogen controller
350 VA