Servomotor drive CMMT-AS

Compacte servomotorregelaar voor punt-tot-punt- en interpolerende bewegingen, geschikt voor verschillende ethernetgebaseerde bussystemen en kan direct in systeemomgevingen van verschillende besturingsfabrikanten worden geïntegreerd.
  • Een van de meest compacte servomotorregelaars op de markt
  • Nauwkeurige kracht-, snelheids- en positieregeling
  • Met de nieuwe multiprotocolvariant (CMMT-...-MP) zijn alle veldbussen (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) geïntegreerd in de hardware van een servo drive
  • Autotuning ondersteunt de eenvoudige inbedrijfstelling en optimaliseert het regelgedrag van draai- en lineaire bewegingen automatisch
  • De nieuwste generatie servo-aandrijfsysteem, geoptimaliseerd qua prijs en grootte
  • Standaardfuncties voor functionele veiligheid (STO, SBC) configureren zonder software
  • Optimaal met servomotor EMMT-AS
  • Universeel bruikbaar
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen
  • Uitgebreide functionele veiligheidsfuncties (SS1, SS2, SLS, SOS, SMS, ...) kan worden bestuurd via veldbus of I/O met geleide inbedrijfstelling en validatie
  • Duurzame werking door efficiënte aansturing