Servomotor drive CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S3
8151394
GTIN: 4052568781620
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale stroom lastvoeding
3 A
Nominale bedrijfsspanning AC
400 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
3-fasig
Nominaal vermogen controller
1200 VA