Servomotor drive CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S3

8151396

GTIN: 4052568781644

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale stroom lastvoeding
9 A
Nominale bedrijfsspanning AC
400 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
3-fasig
Nominaal vermogen controller
4000 VA