Servomotor drive CMMT-AS-C12-11A-P3-MP-S3
8151397
GTIN: 4052568781651
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale stroom lastvoeding
15 A
Nominale bedrijfsspanning AC
400 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
3-fasig
Nominaal vermogen controller
6000 VA