Vacuümgenerator OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-R8

8152241

GTIN: 4052568639129

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
17 l/min