Vacuümgenerator OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-R8
8152243
GTIN: 4052568639143
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
89 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
4 l/min