Vacuümgenerator OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1V-R8
8152245
GTIN: 4052568639167
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
21 l/min