Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

04/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

12/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2026 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Drukregelventielen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Proportioneel drukregelventiel VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1BT

8153296

GTIN: 4052568594978

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0 bar - 6 bar
Bedrijfsdruk
6 bar - 8 bar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
21.6 V - 27.6 V