Proportioneel drukregelventiel VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1

8153643

GTIN: 4052568579814

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
Flens
Elektrische aansluiting
M8x1 - Stekker - conform EN 60947-5-2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
10 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3
6 l/min