Proportioneel drukregelventiel VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1
8153673
GTIN: 4052568579791
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Elektrische aansluiting
M8x1 - Stekker - conform EN 60947-5-2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3
4 l/min