Stappenmotor EMMB-ST-42-L-SM

8156133

GTIN: 4052568639211

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
49 W
Stopmoment motor
0.63 Nm
Max. toerental
3200 1/min