Stappenmotor EMMB-ST-57-M-SS

8156138

GTIN: 4052568639266

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
81 W
Stopmoment motor
1.05 Nm
Max. toerental
2600 1/min