Stappenmotor EMMB-ST-87-S-SS

8156150

GTIN: 4052568639389

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
142 W
Stopmoment motor
2.4 Nm
Max. toerental
2200 1/min