Stappenmotor EMMB-ST-87-S-SSB

8156153

GTIN: 4052568639419

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
142 W
Stopmoment motor
2.4 Nm
Max. toerental
2200 1/min