Stappenmotor EMMT-ST-42-S-RM
8156163
GTIN: 4052568639518
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
17 W
Stopmoment motor
0.25 Nm
Max. toerental
2700 1/min