• Producten
  • Downloads

Technologiereeks voor hogere eisen

Ontdek de nieuwe, verbeterde EMMT-ST stappenmotor van Festo die in combinatie met de CMMT-ST-MP servomotor drive een perfect servosysteem biedt tegen een aantrekkelijke prijs. Dompel jezelf onder in een nieuwe dimensie van stappenmotoren!

Een belangrijk kenmerk van deze technologie is de echte servobediening met veldverzwakkingsfunctie. Dit verbetert de prestaties van de motor, wat resulteert in een nauwkeurige regeling en een stille werking. Een ander hoogtepunt is het gebruik van absolute encoders. Deze kunnen worden gebruikt als enkelvoudige of meervoudige draaiversies en hebben geen batterij nodig. Hierdoor is regelmatig onderhoud en het vervangen van de batterij niet meer nodig. De aansluiting wordt vereenvoudigd door de hybride kabel OCP (One cable plug) van Festo. Deze technologie maakt een gemeenschappelijke motor en aansluitkabel voor de voeding en de encoder mogelijk. Dit vereenvoudigt de bekabeling en bespaart ruimte. Een extra functie is het "elektronische typeplaatje". Deze bevat een motorcorrectietabel die een nauwkeurige regeling mogelijk maakt. Met behulp van deze tabel kan de motor optimaal worden afgesteld om de gewenste prestaties te bereiken. De motoras heeft beschermingsklasse IP40, terwijl de motorbehuizing inclusief aansluittechniek beschermingsklasse IP65 heeft. Over het geheel genomen biedt de 2-fase hybride technologie een innovatief herontwerp dat verbeterde prestaties, eenvoudige verbindingstechnologie en nauwkeurige regeling mogelijk maakt.