Stappenmotor EMMT-ST-42-L-RSB
8156171
GTIN: 4052568639594
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
56 W
Stopmoment motor
0.63 Nm
Max. toerental
3200 1/min