Stappenmotor EMMT-ST-57-M-RM
8156175
GTIN: 4052568639631
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
87 W
Stopmoment motor
1.12 Nm
Max. toerental
2600 1/min