Stappenmotor EMMT-ST-57-M-RMB
8156178
GTIN: 4052568639662
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
87 W
Stopmoment motor
1.12 Nm
Max. toerental
2600 1/min