Stappenmotor EMMT-ST-57-L-RSB

8156183

GTIN: 4052568639716

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
86 W
Stopmoment motor
1.86 Nm
Max. toerental
1500 1/min