Stappenmotor EMMT-ST-87-S-RS
8156186
GTIN: 4052568639747
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
159 W
Stopmoment motor
2.4 Nm
Max. toerental
2200 1/min