Stappenmotor EMMT-ST-87-M-RM

8156193

GTIN: 4052568639815

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
87 W
Stopmoment motor
6.6 Nm
Max. toerental
600 1/min