Stappenmotor EMMT-ST-87-L-RSB

8156201

GTIN: 4052568639891

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
126 W
Stopmoment motor
9.4 Nm
Max. toerental
430 1/min