Servomotor drive CMMT-AS-C18-11A-P3-MP-S1

8157801

GTIN: 4052568636210

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale stroom lastvoeding
22 A
Nominale bedrijfsspanning AC
400 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
3-fasig
Nominaal vermogen controller
9000 VA