Pinchventiel VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4S1-2

8159105

GTIN: 4052568596620

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1
Debiet Kv
18 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 2 bar