Pinchventiel VZQA-C-M22C-25-S5S5-V2V4E-5
8159106
GTIN: 4052568596637
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
Clamp conform DIN 32676 serie A
Debiet Kv
18 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5 bar