Pinchventiel VZQA-C-M22U-50-GG-ALV4E-2

8161475

GTIN: 4052568611354

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 open monostabiel
Aansluiting armatuur
G2
Debiet Kv
72 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 2 bar