Pinchventiel VZQA-C-M22U-50-TT-ALV4E-2

8161476

GTIN: 4052568611361

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 open monostabiel
Aansluiting armatuur
2 NPT
Debiet Kv
72 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 2 bar