Mass flow controller (MFC) VEMD-L-6-60-50-D9-G14-5YMPM1-VA
8163823
GTIN: 4052568776688
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2-Weg-proportioneel stroomregelventiel - gesloten
Bedrijfsdruk
1 bar - 6 bar