Servomotor drive CMMT-ST-C8-1C-MP-S0

8163946

GTIN: 4052568631956

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale spanning voor lastvoeding DC
24 V - 48 V
Nominale uitgangsstroom
8 A
Veldbuskoppeling
EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET
Veiligheidsfunctie
Veilig afgeschakeld koppel (STO) - Veilige stop 1 met tijdsbesturing (SS1-t)