Servomotor drive CMMT-ST
De extreem kleine servomotorregelaar CMMT-ST positioneert en beweegt tot 300 W uiterst economisch, dynamisch en precies punt-tot-punt of interpolerend. En is binnen de kortste tijd op eenvoudige manier via Festo Automation Suite en geïntegreerde auto-tuningfunctie in gebruik genomen.
- Ruimtegeoptimaliseerde servo motor drive voor stappenmotoren, borstelloze gelijkstroommotoren (BLDC-motoren) en EC-motoren
- Ideaal voor positioneertaken en oplossingen voor bewegingen van punt naar punt en interpolerend
- Met de nieuwe multiprotocolvariant (CMMT-...-MP) zijn alle veldbussen (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) geïntegreerd in de hardware van een servo drive
- Een servo drive voor directe veldbusintegratie naar grote besturingsfabrikanten met bijbehorende functiebouwstenen
- Geïntegreerde veiligheidsfuncties STO (SafeTorqueOff) - Cat 3, Ple / SIL 3 / SILCL 3 garanderen een veilige werking
- Voor zeer economische toepassingen met lage stroomvereisten van 150 W bij 24 V DC, 300 W bij 48 V DC en een piekvermogen van 800W
- Terugwinning van energie en energiemanagement zorgen voor een duurzame werking en een hogere efficiëntie
- Autotuning ondersteunt de eenvoudige inbedrijfstelling van roterende en lineaire bewegingen
- Zeer efficiënt bij opdrachten met geringe vermogensbehoefte
- 50% compacter dan de kleinste servomotorregelaar CMMT-AS
- Ideaal voor gebruik met stappenmotoren zoals de EMMB-ST en EMMT-ST, BLDC-motoren en EC-motoren
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen